Flexibel och supersnabb - vår X30 för stora arbetsvolymer Den rätta lösningen för varje applikation. För arbetsavstånd på upp till 5 meter och för att fånga objekt med volymer på flera kubikmeter. Varje Ensenso X30 3D-kamerasystem består av en projektorenhet, två GigE-kameror med antingen 1,3 MP- eller 5 MP-sensorer (CMOS, monokrom), monterings- och justeringsfästen, tre objektiv samt synk- och patchkablar för anslutning av kamerorna till projektorenheten. Det finns ett urval av varianter med IP30-skydd (Ensenso X30 CP) eller IP65/67-skydd (Ensenso X30 FA). De senare inkluderar specialkablar samt linsrör för kamerorna och projektorn. Anmärkning: 3D-systemen levereras monterade och förkalibrerade. Med hjälp av installationsguiden som är integrerad i programvaran är det enkelt att ställa in och använda fokusering och kalibrering.