2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

XS900TGT3I

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Namn
NAME
Kod
CODE
Försäljningsfamilj
SALES_FAMILY
Familj
FAMILY
Serie kod
SERIES_CODE
Bredd
WIDTH
Produktdjup utan handtag
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Höjd med stängda hjul
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Bredd på förpackad produkt
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Produktens bredd
PRODUCT_WIDTH
Netto vikt
NET_WEIGHT
Klimatklass
CLIMATIC_CLASS
Klimatavdelningar
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
XS900TGT3I
XS900TGT3I
XS900TGT3I
KYL OCH FRYS
FROSTFRITT KYLSKÅP VARIABEL TEMP. KOMP.
XS
90
635 mm
2120 mm
950 mm
899 mm
214 kg
SN/T
2
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order numberXS900TGT3I
Sista förändringen24.07.2025 06:10:54
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties