Browse
All Manufacturers
SV
SE
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Rattar, vevar, positionsvisare
Crank handles
B0324 - Handrattar
Blohm
Rattar, vevar, positionsvisare
Crank handles
B0324 - Handrattar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0324.416016056
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTBLOHM
Material
MATERIAL
Material komponent
MATK
Storlek
GR
Utförande
AUSF
Utförande 1
AUSF1
Diameter
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm / inch]
Diameter
D3 [mm]
gänga
D7 [mm]
Längd
A1 [mm]
Höjd
H [mm]
Avstånd
H2 [mm]
Höjd
L1 [mm]
Längd
L3 [mm]
Kilspår nav bredd P9
B3 [mm]
Djup kilspår nav
T [mm]
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
B0324.4160166
termoplast
stål
4
Nav utan spår
med tvärhål
45
160
16
25
M6
5.6
28.0
7,5
18.5
63.8
0
0.0
B0324.108008026
termoplast
stål
1
Nav med spår
med tvärhål
25
80
8
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
2
9.0
B0324.108010036
termoplast
stål
1
Nav med spår
med tvärhål
25
80
10
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
3
11.4
B0324.108012046
termoplast
stål
1
Nav med spår
med tvärhål
25
80
12
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
4
13.8
B0324.210010036
termoplast
stål
2
Nav med spår
med tvärhål
28
100
10
19
M6
3.0
20.1
7,5
13.0
43.5
3
11.4
B0324.210012046
termoplast
stål
2
Nav med spår
med tvärhål
28
100
12
19
M6
3.0
20.1
7,5
13.0
43.5
4
13.8
B0324.312512046
termoplast
stål
3
Nav med spår
med tvärhål
35
125
12
25
M6
4.0
23.3
7,5
18.5
52.1
4
13.8
B0324.312514056
termoplast
stål
3
Nav med spår
med tvärhål
35
125
14
25
M6
4.0
23.3
7,5
18.5
52.1
5
16.3
B0324.312516056
termoplast
stål
3
Nav med spår
med tvärhål
35
125
16
25
M6
4.0
23.3
7,5
18.5
52.1
5
18.3
B0324.416014056
termoplast
stål
4
Nav med spår
med tvärhål
45
160
14
25
M6
5.6
28.0
7,5
18.5
63.8
5
16.3
B0324.416016056
termoplast
stål
4
Nav med spår
med tvärhål
45
160
16
25
M6
5.6
28.0
7,5
18.5
63.8
5
18.3
B0324.0108008
termoplast
rostfritt stål
1
Nav utan spår
utan tvärhål
25
80
8
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
B0324.0108010
termoplast
rostfritt stål
1
Nav utan spår
utan tvärhål
25
80
10
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
B0324.0108012
termoplast
rostfritt stål
1
Nav utan spår
utan tvärhål
25
80
12
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
B0324.0210010
termoplast
rostfritt stål
2
Nav utan spår
utan tvärhål
28
100
10
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
0
0.0
B0324.0210012
termoplast
rostfritt stål
2
Nav utan spår
utan tvärhål
28
100
12
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
0
0.0
B0324.0312512
termoplast
rostfritt stål
3
Nav utan spår
utan tvärhål
35
125
12
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
B0324.0312514
termoplast
rostfritt stål
3
Nav utan spår
utan tvärhål
35
125
14
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
B0324.0312516
termoplast
rostfritt stål
3
Nav utan spår
utan tvärhål
35
125
16
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
Visa komprimerad display (80 produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0324
Order number
B0324.416016056
Shorttext
Handrattar
Sista förändringen
01.04.2026 14:07:56
Enhet
Nyckelord
Blohm
Handrattar
Rattar
positionsvisare
vevar
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-01 Hand wheel
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Jämförelse
Ladda upp geometri
Add one more to start
Jämför (0/4)