2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0561.204008

Expand Table
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BESTBLOHM
Storlek
GR
Diameter
D [mm]
Gänga
G
Höjd
H [mm]
Höjd
H1 [mm]
Höjd
H2 [mm]
Nyckelvidd
SW [mm]
Belastningsförmåga max.
BELASTUNG [kN]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-kod
EAN
End of life
EOL
Standard leveranstid
STDLZ
Drift- och underhållsinstruktioner
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
B0561.203006
30
30.0
M6
27.0
0.8
17
10
7.5
0.0230
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.204006
40
40.0
M6
27.0
0.8
17
10
7.5
0.0300
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.203008
30
30.0
M8
27.0
0.8
17
13
7.5
0.0230
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.204008
40
40.0
M8
27.0
0.8
17
13
7.5
0.0300
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.205010
50
50.0
M10
40.0
2.5
22
17
15.5
0.0520
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.205012
50
50.0
M12
40.0
2.5
22
19
15.5
0.0520
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.206516
65
64.5
M16
46.5
1.8
28
24
34
0.0730
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
B0561.208320
83
82.5
M20
60.0
1.8
35
30
39
0.1640
Infotext
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Underhållsintervall se bruksanvisningen
Visa komprimerad display (8 produkter)
Order numberB0561.204008
ShorttextPlattor för ledade fötter i plast
Sista förändringen17.06.2026 12:40:06
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0561.204008
Maintenance IntervalsUnderhållsintervall se bruksanvisningen
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with