Weidmueller 1422030000

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
Type of customs tariff number
AAZ849
Customs tariff number
AAZ800
1
1422030000
PV-STICK SET
Fotovoltaikkontakter, SNAP IN, 1500 V DC (IEC) 4 mm², 6 mm², IP65, IP68 (1 m / 60 min) IP 2x öppen
Fotovoltaik-kontakten möjliggör en permanent och säker anslutning genom beprövade teknologier för anslutning av ledare.
4050118225723
Weidmueller Group
0.03950
TARIC
85359000
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number1422030000
ShorttextPV-STICK SET
Sista förändringen12.12.2025 12:12:58
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

22-57-02-92 Photovoltaics (accessories)
TARICTARIC