Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Säkerhetsreläer är elektriska enheter som används för att övervaka säkerhetssignaler i styrkretsar, t.ex. nödstoppsknappar, säkerhetsdörrar och ljusridåer. De kopplar bort farliga delar av ett system för att förhindra olyckor och skador. Dessa reläer används ofta inom industriell automation för att skydda operatörer och garantera säker maskindrift. De är en integrerad del av nödstoppssystem, säkerhetsdörrlås och maskinskydd, särskilt inom branscher som tillverkning, robotteknik och automatiserade produktionslinjer. Säkerhetsreläer måste uppfylla internationella standarder som IEC 61508, ISO 13849-1, EN 60204-1 och EN 954-1, vilket säkerställer deras tillförlitlighet och överensstämmelse i säkerhetskritiska applikationer. Välkända tillverkare som Siemens, Phoenix Contact och Wilo, tillsammans med andra ledande tillverkare, erbjuder sina 3D CAD-modeller på 3Dfindit-plattformen, inklusive säkerhetsreläer.
Vissa filterkombinationer eller byte från OR till AND kan leda till att inga resultat blir tillgängliga.