Anahtar Kelimeler: 29
23 739
İşlevler
22 369
Birimler
23 738
Dosya türleri
23 726
Kategoriler
23 698
Sınıflandırmalar
23 698
Blickle
Kurzbeschreibung (DESCSHORT)
23 738
EAN
23 738
Name des Herstellers (MANUNAME)
23 738
Planlieferzeit (DELTIME)
23 738
Rad-Ø (RADDURCHM)
23 658
Radbreite (RADBREITE)
23 140
LAGER
23 451
Tragfähigkeit bei 4 km (TRAGF4KMH)
23 630
Stückgewicht (kg) (WEIGHT)
23 738
Material Laufbelag (MATERIALLAUFB)
23 429
Material Radkörper (MATERIALRADK)
23 601
Produkttyp (PRODUKTTYP)
23 736
Farbe Laufbelag (FARBELAUFB)
23 685
Farbe Radkörper (FARBERADK)
22 283
Temperaturbeständigkeit max (°C) (TEMPMAX)
23 681
Temperaturbeständigkeit min (°C) (TEMPMIN)
23 685
Belagshärte (HARDNESS)
23 685
spurlos (SPURLOS)
23 684
antistatisch (ANTISTATISCH)
23 650
korrosionsbeständig (ROSTFREI)
23 680
hitzebeständig (HITZEBEST)
23 674
hydrolysestabil (HYDROLYSE)
23 650
autoklaventauglich (AUTOCLAVEN)
23 655
Filtre
Blickle CAD Kataloğu

Blickle CAD Kataloğu

Burada Blickle Räder Rollen GmbH u. Co. KG firmasının 3D modellerini bulabilirsiniz. Katalog, döner tekerlekler, sabit tekerlekler, ağır hizmet tekerlekleri ve hafif hizmet tekerlekleri ürün alanlarından veriler içerir.

Katalog filtresi

Wilhelm Sülzle, 1953 yılında köklü hırdavat fabrikasını oğulları ve damadı Heinrich Blickle'nin yönetiminde üç bağımsız şirkete böldü. Yeni kurulan Blickle şirketi demir el arabası tekerlekleri üretimini devraldı ve yüksek kaliteli tekerlekler, döner tekerlekler ve sabit tekerleklerden oluşan bir program geliştirdi. Çalışkanlık, kalite bilinci ve yaratıcı bir ruh gibi tipik Svabya erdemleri ürünleri sürekli geliştirdi. Şirketin kurucusu Heinrich Blickle'nin 1961 yılındaki ani ölümünün ardından şirketin yönetimini eşi Elisabeth Blickle devraldı.

Bugün, şirketin kurucusunun oğlu Reinhold Blickle, eşi Denise Blickle, Walter Wager ve 2017'den bu yana iki çocuğu Dr. Sarah Blickle-Fenner ve David Blickle ile birlikte Yönetici Ortak olarak şirketi yönetmektedir. Geçtiğimiz on yıllar boyunca Blickle, dünyanın önde gelen tekerlek ve teker üreticilerinden biri haline geldi. İlerleme ve bir aile şirketinin geleneksel değerlerinin korunması her zaman el ele gider - bu kurumsal felsefe üçüncü nesilde de devam ettirilmektedir.

Blickle Group şu anda dünya çapında 1.200'den fazla kişiyi istihdam etmektedir ve bunların yaklaşık 900'ü Rosenfeld'deki merkezde çalışmaktadır. Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya'daki 18 satış şirketinin yanı sıra 120 ülkedeki temsilciliklerinde eğitimli uzman danışmanlar müşteriye yakınlık ve hizmet sağlıyor. Blickle, son teknoloji lojistik merkezi ile birinci sınıf teslimat performansını garanti eder: 8.000'den fazla ürün bir gün içinde, 12.000'den fazla ürün ise bir ila üç gün içinde Avrupa'nın her yerine gönderilmeye hazırdır.

Şubeler:
Blickle Australia Wheels and Castors PTY LTD
6/8 Ansiar Court
AUMolendinar
Compare multiple parts
Add at least 2 products with