2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Anahtar Kelimeler: 3
1
Birimler
1
Dosya türleri
1
MOONS'
BELGELENDİRME (CERTIFICATION)
1
iletişim arayüzü (COMMUNICATION_INTERFACE)
1
iletişim protokolü (COMMUNICATION_PROTOCOL)
1
kontrol fonksiyonları (CONTROL_FUNCTIONS)
1
soğutma yöntemi (COOLING_METHOD)
1
cpu (CPU)
1
boyutlar (hwd) (DIMENSIONS_HWD_)
1
genişleme yuvası (EXPANSION_SLOT)
1
sabit disk (HARD_DISK)
1
ip derecelendirmesi (IP_RATING)
1
yerel dijital io (LOCAL_DIGITAL_IO)
1
bellek (MEMORY)
1
eksen sayısı (NUMBER_OF_AXES)
1
çalışma sıcaklığı (OPERATING_TEMPERATURE)
1
güç kapatma bekletmeleri (POWER_OFF_HOLDS)
1
program kapasi̇tesi̇ (PROGRAM_CAPACITY)
1
programlama dili (PROGRAMMING_LANGUAGE)
1
besleme gerilimi (SUPPLY_VOLTAGE)
1
kullanıcı verileri (USER_DATA)
1
Filtre
MOONS' CAD Kataloğu

MOONS' CAD Kataloğu

Akıllı KontrolörBurada MCX1-C8A0M alanlarından MOONS' CAD modellerini bulacaksınız
TR
Katalog filtresi
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Tüm pazarlar
Şubeler:
China
Shanghai 201107
Shanghai MOONS’ Electric Co., Ltd.
No. 168 Mingjia Road, Minhang District
CNShanghai
+86 (0)21 52634688
+86 (0)21 52634098