Anahtar Kelimeler: 1894
107 307
Zenginleştirmeler
4789
İşlevler
63 387
Tedarikçi ülkeler / bölgeler
144
Birimler
106 867
Dosya türleri
106 867
Kategoriler
74 306
Sınıflandırmalar
74 310
Standartlar
21 488
Sertifikalar
105 901
norelem
Material (MATERIAL)
52 322
width (B)
53 813
diameter (D)
56 843
diameter (D1)
70 203
diameter (D2)
72 272
Length (L)
76 908
Length (L1)
31 268
Weight ca. (GEW)
106 376
Customs tariff number (ZTN)
107 038
EAN-Nr. norelem (EAN)
107 015
End of life (EOL)
89 510
Standard delivery time (STDLZ)
102 202
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
97 627
thread (D)
2323
thread (D1)
1839
weight ca. kg (GEW)
137
Filtre
norelem CAD Kataloğu

norelem CAD Kataloğu

Norelem Normelemente GmbH & Co. KG'nin makine ve sistem parçaları, ölçüm ve test teknolojisi, sıkıştırma teknolojisi, elektromekanik, konveyör ve taşıma teknolojisi, yaylı pistonlar, destek diskleri, kamalı kelepçeler, mafsallı kelepçeler, tırtıklı somunlar, tırtıklı topuzlar, delme cihazları, lastikli mıknatıslar, test masaları, ölçüm cihazı tutucuları, komparatörler, kenar koruma profilleri, manyetik işaretler, koruyucu ağlar, uygulama cihazları ve yağlayıcılar alanlarından 3D CAD modelleri.

EN
Katalog filtresi
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Tüm pazarlar

Üretici hakkında

norelem, makine mühendisliği için yüksek kaliteli standartlaştırılmış parça ve bileşenlerin lider tedarikçisidir. Şirket, 1958 yılından bu yana dünya çapındaki endüstriyel şirketler için özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Norelem, 60.000'den fazla ürün ve küresel satış ağı ile hem küçük şirketlere hem de büyük şirketlere hizmet vermektedir. Deneyimli ekip, özelleştirilmiş çözümler geliştirmek ve projeleri başarıyla uygulamak için uzmanlık bilgisi ve uzmanlığı ile müşterileri desteklemektedir.

Şubeler:
Germany
Markgröningen 71706
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Hauptsitz
Volmarstraße 1 
DEMarkgröningen
+49 7145 206-0
+49 7145 206-66