2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Anahtar Kelimeler: 4
119
Zenginleştirmeler
8
Birimler
119
Dosya türleri
119
Kategoriler
104
Sınıflandırmalar
104
PHD
Ident number (IDNR)
95
Design No. (DN)
90
Size (SIZE)
61
Position (POSITION)
119
A (A)
66
B (B)
91
C (C)
93
D (D)
96
E (E)
100
F (F)
99
G (G)
111
H (H)
111
K (K)
99
L (L)
107
M (M)
96
N (N)
91
R (R)
91
T (T)
91
V (V)
94
W (W)
93
Y (Y)
101
DD (DD)
43
Bore Size (SIZE)
18
Filtre
PHD CAD Kataloğu

PHD CAD Kataloğu

SlidesBurada ESG Slide, ESK/ESL Slides, ESU RB Slide, ESU RT Slides, ESW Slide, ESZ Slides, SAL/SAH Slides, SCV Slide, SD/SE Slides, SFM Slides, SFP Slide, SG Slides, SHP Slides, SIP Slides, SK/SL Slides, STP Slides, OSH Slides, OSP Slides, OSW Slide, OSX Slides alanlarından PHD CAD modellerini bulacaksınız
EN
Katalog filtresi
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Tüm pazarlar