Hız için kırpılmış

Ürün BültenleriMakine MühendisliğiCADBilgi
LEMO, 10 Gb/s'ye kadar aktarım hızını destekleyen yepyeni USB 3.1 konektörlerini tanıttı.

Yüksek hızlı veri iletimi, modern teknoloji ve endüstri için bir ön koşuldur. Özellikle "Nesnelerin İnterneti" yüzyılımızın en önemli teknolojilerinden biri haline gelmiştir. Sensörler, nesneler, araçlar, cihazlar, makineler, evler ve fabrikalar birbirleriyle ve dış dünyayla giderek daha fazla iletişim kuruyor. Toplanan ve sürekli olarak değiş tokuş edilen veri yığınları, ayarların ve süreçlerin gerektiğinde eş zamanlı olarak kontrol edilmesini, düzeltilmesini, optimize edilmesini veya mükemmelleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

 

Failed to load table data
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fetch failed

 

 

Talebi karşılamak için, endüstriyel iletişim protokolleri - Ethernet ve USB en yaygın kullanılanlardır - sürekli olarak gelişmekte ve daha yüksek iletim hızlarına olanak sağlamaktadır. O kadar hızlı değişiyorlar ki, resmi "yüksek hız" tanımı (25 Mbps) bile günümüz standartlarına göre aşılarak 400 kat daha yüksek hızlara ulaşıyor.

Protokoller üzerinde anlaşmaya varıldığında, konektör pazarının liderleri en iyi çözümler için yarıştı ve LEMO neredeyse 15 yıldır yüksek hızlı geliştirme pazarının ön saflarında yer aldı. LEMO, itme-çekme konektörlerinin olağanüstü sağlamlığını, güvenilirliğini ve dayanıklılığını USB 3.1 protokolü ile birleştiren ve 10 Gb/s'ye kadar aktarım hızları sağlayan yeni konektörleri bu sonbaharda piyasaya sürerek bunu yapmaya devam edecek.

İki 3.1 çiftinin ekranlanması, optimum koruma ve sinyal bütünlüğü sağlar. Ayrıca geriye dönük uyumluluğu sağlamak için bir çift USB 2.0 kontağı ve iki düşük voltajlı güç kontağı ile donatılmıştır.

USB 3.1 geniş bir model yelpazesi için mevcuttur. İç mekan uygulamaları için sağlam B Serisi (IP50) uygundur. Dış mekan uygulamaları ve zorlu ortamlar için, her ikisi de IP66 ila IP68 sertifikasına sahip olan K serisi ve daha kompakt T serisi kullanılabilir.

LEMO aynı zamanda bir başka baskın protokol olan Ethernet'e uyarlanmış çözümlerde de liderdir. Hatta 2019'da piyasaya sürülen en yeni konektörleri, piyasadaki ilk push-pull tek çift Ethernet (SPE) oldu.

 

 

 

SPE, Ethernet iletiminin giderek önem kazanan bir çeşididir. Sadece iki bükümlü bakır telle (50 W'a kadar güç taşıyan), bu tür kablolar SPE olmayanlara göre daha yavaş iletim hızları sunar (10 Gb/s'ye karşı 1 Gb/s), ancak daha esnek, kompakt, hafif ve uygun maliyetlidir. Bunlar, büyük arabaları 2 km'den ve 50 kg'dan fazla kablo taşıyabilen otomotiv endüstrisinin neden bunları ilk kullananlar olduğuna dair bazı makul argümanlardır. SPE, demiryolları veya endüstriyel otomasyon gibi diğer uygulamalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

LEMO SPE konnektörleri B, K ve T serilerinde sunulmaktadır. İki çeşidi vardır: biri tek SPE'li (boyut 0-511) ve diğeri daha spesifik olarak iki SPE'li (boyut 1-512).

En yeni USB ve Ethernet modelleri ile LEMO, yüksek hızlı veri iletiminde uzun yıllara dayanan uzmanlığını sürdürüyor. O dönemde kullanılan protokollere (USB 2.0, 480 Mbps ve Ethernet 1000 Base-T4, 1 Gbps) karşılık gelen standart konektörlerle 2008 yılına kadar uzanıyor.

LEMO daha sonra yüksek hızlar için özel olarak tasarlanmış konektörler geliştirdi. 2012 yılında, daha fazla sağlamlık (M serisi) için cırcır mekanizmalı (LM.U2A) bir USB 2.0 tip A tanıtıldı. Üç yıl sonra, daha hızlı Ethernet 10G Base-T4 (boyut 2-514), yeni bir M-Serisi ve bir W-Serisi vidalı kaplin (30 bar basınca kadar dayanabilir) dahil olmak üzere takip etti.

Tüm bu modeller, yeni USB 3.1 ve Ethernet SPE'nin yanı sıra hala LEMO kataloğunda bulunabilir. Tabii ki, bu hikayenin sonu değil: İsviçreli grubun araştırma ve geliştirme ekibi şimdiden yeni nesil yüksek hızlı çözümler üzerinde çalışıyor.
LEMO konektörlerden daha fazlasını sunuyor. Yüksek hız performansı ancak bağlantı çözümündeki tüm bileşenlerin optimize edilmesi ve birbiriyle eşleştirilmesiyle elde edilebilir. Hayal kırıklığı yaratan deneyimlerden kaçınmak için LEMO, kendi üretiminden özelleştirilmiş kablo montaj çözümleri sunar.

 

 

LEMO'dan orijinal makale