Browse
All Manufacturers
TR
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Standart Kalıp Elemanları
Kalıp Sürücü ve Konveyorler
Taşiyici
Taşiyici elektrikli
2299.62.1x100.13 - Kumanda ünitesi BLACK LINE EX
FIBRO
...
Kalıp Sürücü ve Konveyorler
Taşiyici
Taşiyici elektrikli
2299.62.1x100.13 - Kumanda ünitesi BLACK LINE EX
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2299.62.14100.13
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
TR
1/5
Siparis No
BC
Katalog sayfa
DOC
Uygulama
TYP
TYPID
voltaj ikmali
U [V]
Enerji ihtiyacı
EB [A]
Ağırlık
GEW [kg]
Gümrük tarife numarası
ZTC
1
2
3
2299.62.14100.13
2299_62_13_81_82
BLACKLINE
141
230
0,75 - 1,7
2.100
84313900
2299.62.12100.13
2299_62_13_81_82
BLACKLINE
121
230
1,2 - 2,2
2.100
84313900
2299.62.10100.13
2299_62_13_81_82
BLACKLINE
101
230
1,8 - 3,5
2.100
84313900
Sıkıştırılmış görünümü göster (3 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
FIBRO
- 2299.62.1x100.13
Sipariş numarası
2299.62.14100.13
Shorttext
Kumanda ünitesi BLACK LINE EX
Son değişiklik
18.06.2026 09:17:46
Parça
Anahtar Kelimeler
EX
Elektrikli
Elemanları
Kalıp
Konveyorler
Kumanda
Standart
Sürücü
Ünitesi
Sınıflandırmalar
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
BYFUNC_TRANSPORTING Transporting
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
2.1 kg
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
21-13-22-01 Taşıyıcı (standartlaştırılmış takım aksamları, takım, kalıp ve model çıkarma)
ECLASS 11.1
21-13-22-01 Taşıyıcı (standartlaştırılmış takım aksamları, takım, kalıp ve model çıkarma)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Karşılaştır
Geometri yükle
Add one more to start
Karşılaştırma (0/4)