Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 767
767-4808 - Digital output module DC 24 V / 0.1 A High-Speed 8 outputs (4 x M12, two outputs per connector)
WAGO
...
Series 767
767-4808 - Digital output module DC 24 V / 0.1 A High-Speed 8 outputs (4 x M12, two outputs per connector)
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
767-4808
Vertical Mode
Expand Table
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Preferred catalog language
EN
Reset filters
Item-No.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Comment
BEMERKUNGEN
Weight
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
767-4808
Info DE
Info EN
35.70
50.00
117.00
8DO 24 V DC 0.1 A HS (4xM12)
270.000
27-24-26-04
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 767-4808
Sipariş numarası
767-4808
Shorttext
Digital output module DC 24 V / 0.1 A High-Speed 8 outputs (4 x M12, two outputs per connector)
Son değişiklik
20.11.2025 14:59:21
Parça
Anahtar Kelimeler
DIGITAL OUTPUT MODULE
Series
outputs
two outputs
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-24-26-04 Alan veri yolu, dağıtılmış çevre - dijital girdi/çıktı modülü
ETIM 10.0
EC001599 Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module