6RUZZLD89

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
3 pozisyon
VAR3_POSITION
seyahat sonu geri̇ bi̇ldi̇ri̇mi̇
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
arıza güvenliği
FAILSAFE
yüksek hız
HI_SPEED
yerel kontrol
LOCAL_CONTROL
manuel geçersiz kılma
MANUAL_OVERRIDE
modbus
MODBUS
1
6RUZZLD89
SmartMenu aracılığıyla yapılandırılabilir, 3 konumlu çalışma ayarlayabilirsiniz. Örneğin, açık, kapalı ve bir orta konum ayarlayabilirsiniz. Ya da 3 yollu bir vana için 0-90-180 derece ayarlayabilirsiniz.
Tüm aktüatörlerimizde açma ve kapama geri bildirimi vardır. Basic aktüatör kullanılıyorsa bu mekanik anahtarlar aracılığıyla sağlanır. Smart serimizi kullanıyorsanız, bu elektronik röleler aracılığıyla sağlanır. Modülasyonlu aktüatörlerimizin hareket sonu geri beslemesine sahip olmadığını, örneğin 4-20ma giriş + çıkış gibi modülasyonlu bir çıkışa sahip olduklarını unutmayın.
Güç kaybı durumunda kapanır. Güç uygulandığında dahili süper kapasitör şarj olur, güç kesildiğinde kapasitör aktüatörü kapatır. Arıza açık da mevcuttur
Hızlı etkili açma ve kapama süresi mevcuttur, standart olarak çalışma süresi tipik olarak standart çalışma süresinden %50 daha azdır. 10, 20 ve 50Nm serileri için 24VDC motor kullanılarak 1 saniye kullanılabilir.
SmartMenu aracılığıyla, akıllı aktüatörlerimiz standart olarak yerel kontrole sahiptir. Şifre korumalı menü, kullanıcının aktüatör ekranında bulunan butonlar aracılığıyla aktüatörü açmasını veya kapatmasını sağlar. Bu, güç uygulandığında elektronik bir manuel geçersiz kılmadır.
Tüm aktüatörler standart olarak manuel geçersiz kılma özelliğine sahiptir. Her aktüatör, güç uygulanmadığında kullanılmak üzere bir alyan anahtarı ile birlikte verilir. Mekanik manuel geçersiz kılmayı kullanmak için güç bağlantısını kesmeniz gerekir. Smart serisi için ayrıca Yerel Kontrol manuel geçersiz kılma özelliğine de sahipsiniz.
Modbus RS485/RTU ve CANBus standart olarak aktüatörü bir BUS sistemine bağlamak için kullanılabilir. BUS iletişim protokolü aracılığıyla aktüatör konumunu, hataları ve daha fazlasını okuyabilirsiniz. Talep üzerine Modbus TCP/IP de sunabiliyoruz. Takip edilecek diğer protokoller.
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası6RUZZLD89
Son değişiklik05.07.2024 08:21:44
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties