Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NKE
Conveyors
Roller Chain Conveyors
CSO89
NKE
Conveyors
Roller Chain Conveyors
CSO89
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CSO89-100-700-25-60WN-1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Order Number
CNSORDERNO
Nominal width of the roller table
NW [mm]
Distance between sprockets
DBS [mm]
Reduction ratio of the gear head
RR
Motor power
MP [W]
Motor direction
MD
Motor voltage
MV
Motor specification
MS
1
CSO89-100-700-25-60WN-1
100
700
25
60
N : Normal
1: Single phase motor, 100V
No symbol: Induction motor
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
NKE
- CSO89
Sipariş numarası
CSO89-100-700-25-60WN-1
Son değişiklik
02.10.2025 01:23:00
Parça
Anahtar Kelimeler
Roller Chain
conveyors
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties