GLMM-12M

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
主体
ZT
弹簧
TH
接触面
JCM
调节把手
TJBS
控制方式
KZFS
CC
CC
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
A
A [mm]
A1
A1 [mm]
A2
A2 [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
M
M [mm]
BCL
BCL [N]
ZL
ZL [kg]
PYDG
PYDG
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GLMM-7MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
7MW
25
19
7.0
12.0
8
2.0
4.30
6.0
2.0
65
0.01
GTA
glmm.pdf
GLMM-9M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
9M
20
15
9.0
17.0
11
3.0
5.35
8.0
3.0
100
0.016
GTA
glmm.pdf
GLMM-9MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
9MW
30
23
9.0
17.0
11
3.0
5.85
8.0
3.0
100
0.024
GTA
glmm.pdf
GLMM-12M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
12M
27
20
10.0
19.0
13
3.0
7.15
10.0
3.0
150
0.032
GTA
glmm.pdf
GLMM-12MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
12MW
40
30
10.0
19.0
13
3.0
7.65
10.0
3.0
150
0.046
GTA
glmm.pdf
GLMM-15M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
15M
32
25
14.0
20.0
14
3.0
8.05
12.0
3.0
180
0.048
GTA
glmm.pdf
GLMM-15MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
15MW
60
45
14.0
22.0
15
3.5
8.65
12.0
3.5
180
0.081
GTA
glmm.pdf
GLMM-20M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
20M
46
38
14.0
26.0
19
3.5
9.60
14.0
3.5
220
0.123
GTA
glmm.pdf
GLMM-25M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
25M
48
35
16.0
35.0
24
5.5
14.90
16.0
3.5
300
0.202
GTA
glmm.pdf
Sıkıştırılmış görünümü göster (9 ürün)
Shorttext导轨钳制器-旋钮型
Son değişiklik28.11.2025 23:37:46
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties