2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JXCE17-BC

Expand Table
EN
1/5
Communication protocol
PROTOCOL
Mounting
MOUNT
AA
AA
Series
SERIES
Motor type
MOTOR
Accuracy
ACCURACY
Size
SIZE [mm]
Bearing type
BEAR
Motor mounting direction
DIRECTION
Motor size
MOTORSIZE
Lead
LEAD
Stroke
STROKE [mm]
Max. rotating torque
MRT
Rotation angle
ANGLE [°]
1
(E) EtherCAT
(7) Screw mounting
Actuator part number=>
BC - Blank controller
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
ShorttextStep Motor Controller,EtherCAT Type
Son değişiklik06.06.2025 10:45:24
Parça

Sınıflandırmalar

By Functionality

BYFUNC_CONTROLING Controling

By Categories

Control_and_Feedback_Control_Systems Control and Feedback Control Systems
Automation Automation

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-02-90-90 Elektrikli işletme düzeni (diğer, sınıflandırılmamış)
27-02-31-90 Statik frekans dönüştürücü (sınıflandırılmamış)

ECLASS 12.0

27-02-31-90 Statik frekans dönüştürücü (sınıflandırılmamış)

ECLASS 11.1

27-02-32-90 Servo regülatörü (sınıflandırılmamış)

ETIM 10.0

EC003583 Accessories/spare parts for electric motor