2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2298.26090

Expand Table
EN
1/5
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPP [mm]
width
B [mm]
Distance
B1 [mm]
Distance
B2 [mm]
width
B3 [mm]
width
B4 [mm]
width
B5 [mm]
width
B6 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
Thread
G [mm]
Distance
H [mm]
Distance
L [kN]
Distance
L1 [mm]
Distance
L2 [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
Technical Information
INFO
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
1
K2298.26090
34.0
18
10
3.0
7.0
17.00
8.5
8.5
12
M10
24
58
40.6
25.0
0.0600
Infotext
Info
Yes
84313900
4059245994656
31.12.2099
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıK2298.26090
ShorttextSingle clamps, plastic, for flat bars
Son değişiklik07.10.2025 06:23:58
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties