2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LS98F180

Expand Table
EN
1/5
Model
MODEL
Support material
SMAT
Pipe material
PMAT
Support surface treatment
SSUR
Pipe surface treatment
PSUR
Code
CODE
L
VAR02 [mm]
L1
FIX02 [mm]
M
FIX04
Reference weight
FIX06 [kg/pcs]
PDF
FIX95
1
LS98F180
PA6+GF30
aluminium alloy
black
Anode primary color
LS98F
180
220
10
0.35
PDF
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
ShorttextTubular handle, round tube type, internal and external installation type
Son değişiklik17.10.2023 03:13:27
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties