Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AHP Merkle
AHP standard kalıp komponentleri
Çift fırlatma sistemi
PA - Ayrı plaka hareketi
AHP Merkle
AHP standard kalıp komponentleri
Çift fırlatma sistemi
PA - Ayrı plaka hareketi
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PA-30-A Art. 367226 +2x Art. 367235
Vertical Mode
Expand Table
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
Typ
TYP
Açıklama
BES
Maks. dinamik çekme yükü
MAXLAST [kN]
İnme
INFOHUB [mm]
Çap
D
Tasarım
BF
Parantez
HALTER
Görüntülenen vuruş
DH [mm]
Montaj alanları oluşturulmalı mı?
EINBAURAUM
Katalog sayfası
PDF
Kullanım ve bakım talimatları
CNSMNTINTV
1
|
PA-30
2
|
PA-50
PA-30
Mandal çekme ve iki kademeli ejektör - aralıklı plakalar
29 kN
6 - 50 mm
0.0
katalog sayfasını göstermek için buraya tıklayın
Kullanım ve bakım talimatlarını görüntülemek için buraya tıklayın
PA-50
Mandal çekme ve iki kademeli ejektör - aralıklı plakalar
48 kN
10 - 100 mm
0.0
katalog sayfasını göstermek için buraya tıklayın
Kullanım ve bakım talimatlarını görüntülemek için buraya tıklayın
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
AHP Merkle
- PA
Sipariş numarası
PA-30-A Art. 367226 +2x Art. 367235
Shorttext
Ayrı plaka hareketi
Son değişiklik
28.08.2025 07:45:24
Parça
Anahtar Kelimeler
AHP
Ayrı
Merkle
fırlatma
hareketi
kalıp
komponentleri
plaka
sistemi
Çift
Sınıflandırmalar
By Functionality
BYFUNC_EJECTING Ejecting
By Categories
Mold_Construction Mold Construction
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number
84807100
Certificate REACH
1
Certificate RoHS
1
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23 Makine elemanı, tespitleme, montaj
ECLASS 13.0
23 Makine elemanı, tespitleme, montaj