Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CHELIC
Controller
QST - Pannel type speed control
CHELIC
Controller
QST - Pannel type speed control
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QST6-6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Tube size
D [mm]
Model
MODEL
B [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
M [mm]
Opposite dim
H [mm]
Effective area
SA [mm^2]
Weight
WEIGHT [g]
1
2
3
4
4
QST4-4
23.4
31.3
32.1
12.4
M12x1.0p
14
3.4
35
6
QST6-6
23.7
31.3
32.4
12.4
M12x1.0p
14
7.2
35
8
QST8-8
29.5
36.5
37.6
17.8
M14x1.0p
17
8.7
70
10
QST10-10
30.1
36.5
38.2
17.8
M14x1.0p
17
17.4
75
Sıkıştırılmış görünümü göster (4 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
CHELIC
- QST
Sipariş numarası
QST6-6
Shorttext
Pannel type speed control
Son değişiklik
10.07.2020 23:20:47
Parça
Anahtar Kelimeler
CHELIC
Controller
Speed control
type
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties