LSVJFTW0N

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
serti̇fi̇kalar ni̇teli̇kler
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
bağlantılar
CONNECTIONS
i̇nşaat fi̇zi̇ksel
CONSTRUCTION_PHYSICAL
kontrol
CONTROL
di̇nami̇k efektler
DYNAMIC_EFFECTS
elektriksel
ELECTRICAL
optik
OPTICAL
1
LSVJFTW0N
CE, MET IP Derecesi IP65, geçici dış mekan ıslak kullanım, basınç dengeleyici M12 GORE valf ile Sıcaklık (Ortam) -4 °F ila 113 °F (-20 °C ila 45 °C)
Güç Bağlantısı Seetronic Powerkon IP65 Güç Girişine Edison (Yerel) fiş Seetronic Powerkon IP65 Güç Çıkışı Seetronic Powerkon IP65 Veri Konnektörleri 5-pin IP65 XLR Kablo Uzunluğu (güç) 5 ft (1,5 m)
Boyutlar 18,5 x 10,4 x 6,3 inç (469 x 264,5 x 161 mm) Boyutlar (nakliye boyutu) 20,7 x 8,5 x 12,8 inç (525 x 215 x 325 mm) Ağırlık 17,6 lb (8 kg) Ağırlık (nakliye ağırlığı) 21,6 lb (9,8 kg) Dış Renk Siyah Gövde Malzemesi Alüminyum döküm
Kontrol Protokolü DMX, RDM DMX Kanalları 1, 2, 3, 4, 5 veya 8
Dimmer Elektronik Strobe Hızı 0 ila 25 Hz Dim Modları 4 Dahili Otomatik Programlar Evet
Giriş Voltajı 100 ila 240 VAC, 5060 Hz (otomatik aralıklı) Güç Bağlantısı 11 ünite @ 100 V; 13 ünite @ 120 V; 22 ünite @ 208 V; 24 ünite @ 230 V; 25 ünite @ 240 V Güç ve Akım 124 W, 1.24 A @ 100 V, 60 Hz [3,1 A ani] Güç ve Akım 123 W, 1,04 A @ 120 V, 60 Hz [1,8 A ani] Güç ve Akım 127 W, 0,61 A @ 208 V, 60 Hz [1,9 A ani] Güç ve Akım 129 W, 0.56 A @ 230 V, 50 Hz [3,8 A ani] Güç ve Akım 130 W, 0,54 A @ 240 V, 50 Hz [1,2 A ani] Güç ve Akım (dinlenme) 3 W, .021 A @ 100 V, 60 Hz Güç ve Akım (dinlenme) 4 W, .029 A @ 120 V, 60 Hz Güç ve Akım (dinlenme) 7 W, .040 A @ 208 V, 60 Hz Güç ve Akım (dinlenme) 9 W, .040 A @ 230 V, 50 Hz Güç ve Akım (dinlenme) 10 W, .044 A @ 240 V, 50 Hz
Işık Kaynağı 96 LED (WW) 1,33 W, (2,2 A), 2700 K, 50.000 saat ömür beklentisi Işık Kaynağı 10 LED (Amber) 2,63 W, (,750 A), 50.000 saat ömür beklentisi Renk Sıcaklığı (tam) 2792 K CRI 92,9 TLCI 91 Işın Açısı 60,3° Alan Açısı 99° Aydınlık (toplam) 360 lux @ 5 m Seçilebilir PWM 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 25.000 Hz
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıLSVJFTW0N
Son değişiklik07.01.2025 09:23:55
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties