2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VSW71-40-ZA-L300

Expand Table
EN
1/5
code
CODE
type
TYPE
Material
MAT
Surface treatment
SUR
specification
SPE
Hole processing
OP
L
L [mm]
T
T [mm]
H
H [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
Z
Z [mm]
M
M [mm]
N(Number of holes)
N
A
A [mm]
B
B [mm]
weblink
LINK
1|VSW71-40-ZA-L300
VSW71
Carbon steel
S45C
Hard chrome plating
40
ZA
300
6
13
4.5
8.0
4.5
M4
2
100
100
webxxx
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
ShorttextChain guide - carbon steel
Son değişiklik25.11.2025 10:51:31
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties