2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

XS750TWT6

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
isim
NAME
Kod
CODE
Satış ailesi
SALES_FAMILY
Aile
FAMILY
Seri kodu
SERIES_CODE
Genişlik
WIDTH
Kulpsuz ürün derinliği
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Kapalı tekerleklerle yükseklik
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Paketlenmiş ürün genişliği
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Ürün genişliği
PRODUCT_WIDTH
Net ağırlık
NET_WEIGHT
İklimsel sınıf
CLIMATIC_CLASS
İklimsel bölmeler
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
XS750TWT6
XS750TWT6
XS750TWT6
ŞARAP KİLERLERİ
DONMAYAN ŞARAP SAKLAMA REF.
XS
75
635 mm
2120 mm
800 mm
749 mm
169 kg
SN/T
2
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıXS750TWT6
Son değişiklik24.07.2025 06:10:38
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties