Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AIRBEST
Vacuum accessory
ZVR - Check valve
AIRBEST
Vacuum accessory
ZVR - Check valve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZVR05-G1F
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Series
MODEL
Overflow hole diameter
OD
Suction cup connection
CSS
More details
INFOTEXT
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D
E
E
H
H [mm]
1
2
3
4
5
ZVR
04:Φ0.4mm
M5F:M5 Female thread
Dimensions
20
4.5
5
M5
M5
8
ZVR
05:Φ0.5mm
G1F:G1/8 Female thread
Dimensions
28
8.0
6
G1/8
G1/8
14
ZVR
06:Φ0.6mm
G2F:G1/4 Female thread
Dimensions
36
10.0
8
G1/4
G1/4
17
ZVR
10:Φ1.0mm
G3F:G3/8 Female thread
Dimensions
39
10.0
8
G3/8
G3/8
22
ZVR
12:Φ1.2mm
G4F:G1/2 Female thread
Dimensions
41
12.0
9
G1/2
G1/2
27
Sıkıştırılmış görünümü göster (5 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
AIRBEST
- ZVR
Shorttext
Check valve
Son değişiklik
05.09.2024 07:55:04
Parça
Anahtar Kelimeler
Check Valve
Vacuum
accessory
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties