2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NFC1LRSIA

Expand Table
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
yıllık olarak
ANNUALLY
varlık türü
ASSET_TYPE
barkod
BAR_CODE
akü beslemesi̇
BATTERY_SUPPLY
Kategori
CATEGORY
ce onayi
CE_APPROVAL_
renk
COLOUR
maliyet
COST
yüklendiğinde boşluklarla kesilir
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
varsayılan yükseklik
DEFAULT_ELEVATION
Açıklama
DESCRIPTION
tasarım ülkesi
DESIGN_COUNTRY
tasarım seçeneği
DESIGN_OPTION
süre birimi
DURATION_UNIT
ean kodu
EAN_CODE
1
NFC1LRSIA
si̇stem sağlik kontrolü
Sabit
8050456081971
0
Ss_75_40_02_94
1
Siyah
0
0
1219.200
XVP, IP360 sistemleri ile büyük prestijli bağlamlar için ideal olan 7'' ekranlı dokunmatik ekranlı görüntülü kapı giriş panelidir. 1,3 Mpx kamera, 130° yatay ve 95° dikey olmak üzere çok geniş bir görüş açısına sahiptir ve dairesel bir LED sistemi ile kişinin mükemmel bir şekilde aydınlatılmasını sağlar ve bir nezaket ışığı görevi görür. Yansıma önleyici cam ekran, tüm ışık koşullarında mükemmel görüntüleme ve daha yüksek çizilme ve darbe direnci için OPTICAL BONDING teknolojisi ile donatılmıştır. Tüm yüzey, şoklara ve hasara karşı IK08 koruma derecesi sağlayan 5 mm kalınlığında temperli cam ile kaplanmıştır. Ekrandaki grafikler, hem iç mekan listesi hem de ana sayfa ve ekran koruyucu görünümü açısından logolar, resimler veya metinlerle özelleştirilebilir.
İtalya
-1
En az 10 yıl
8050456081971
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıNFC1LRSIA
Son değişiklik16.07.2024 10:47:18
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with