Browse
All Manufacturers
TR
Login
Register for free
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Kollar
GN 331 Boru Şeklinde Kollar, Alüminyum boru, Çinko Döküm Kulplu Ayaklar, elektrikli anahtarlama özellikli
GN 331 - Tubular handles, with two buttons, without emergency stop
Elesa+Ganter
...
GN 331 - Tubular handles, with two buttons, without emergency stop
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tubular handle GN 331-200-SW-T2-1
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
TR
1/5
E+G PARTNUMBER
PARTNUMBER
Length ±0.2
L [mm]
Thread
D
B1 [mm]
B2 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
min.
T [mm]
Surface
FARBEVIS
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOEG
1
2
3
4
GN 331-200-EL-T2-1
200
M8
27
17
51
68
15
anodized (natural colour)
0.4660
85365080
YES
Product details
GN 331-200-SW-T2-1
200
M8
27
17
51
68
15
black (textured finish)
0.4688
85365080
YES
Product details
GN 331-300-EL-T2-1
300
M8
27
17
51
68
15
anodized (natural colour)
0.6600
85365080
YES
Product details
GN 331-300-SW-T2-1
300
M8
27
17
51
68
15
black (textured finish)
0.6520
85365080
YES
Product details
Sıkıştırılmış görünümü göster (4 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- GN 331
Sipariş numarası
GN 331-200-SW-T2-1
Shorttext
Handles
Longtext
Tubular Handles
Son değişiklik
18.06.2026 10:27:09
Parça
Anahtar Kelimeler
Alüminyum
Ayaklar
Boru
Kulplu
anahtarlama
döküm
elektrikli
kollar
Çinko
özellikli
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS
YES
Customs Tariff Number
85365080
Order Number
GN 331-200-SW-T2-1
Description long
Tubular Handles
Description short
Handles
Type Code
GN 331
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-18-28-16 Kapak bileşeni (kumanda dolabı)
DC ile maks. çalışma gerilimi
24 V
maks. besleme gerilimi
24 V
net ağırlık
0.4688 kg
üreti̇ci̇ni̇n ürün madde numarasi
GN 331-200-SW-T2-1
Üretici adı
Ganter
ek bağlantının adresi
https://www.ganternorm.com/en/products/1.2-Operating-by-using-machine-anddevicehandles/Tubular-handles/GN-331-Tubular-Handles-Aluminum-with-Electrical-Switching-Function#L%C3%A4nge%20l%3Dc(200)%3BOberfl%C3%A4che%3Du(659110f2-bebf-45ac-b446-5e0cecd3ba12)%3BForm%3Du(403a8401-4697-4112-80bf-fa1485456759)
Üretici ürün açıklaması
Tubular Handles
Elektrik bağlantısı tasarımı
10
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Karşılaştır
Geometri yükle
Add one more to start
Karşılaştırma (0/4)