2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MFT35

Expand Table
EN
1/5
cnsorderno
CNSORDERNO
material
MATERIAL
opening
OPENING [mm]
thickness
THICKNESS [mm]
minimum bending angle
ANGLE [°]
insertion force
INSERTION [N]
withdrawal force
WITHDRAWA [N]
length
LENGTH
1
MFT35
EPDM
3
1-2
90
40-60
120-160
300
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Shorttextsealing strip
Son değişiklik11.02.2025 02:05:56
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

By Categories

Hinge Hinge
Fixture_System Fixture System
Metal_Fitting Metal Fitting
Control_Unit Control Unit
Handle Handle
Screwing_Tool Screwing Tool
Gripping_Technology Gripping Technology

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeMFT35

ECLASS 14.0

23 Makine elemanı, tespitleme, montaj

ECLASS 6.0

23 Machine element, fixing, mounting