2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3J3FQOJ1F

Expand Table
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
geli̇şmi̇ş özelli̇kler
ADVANCED_FEATURES
bt radyo
BT_RADIO
kanal boyutları
CHANNEL_SIZES
yonga seti
CHIPSET
Açıklama
DESCRIPTION
çıkış gücü
OUTPUT_POWER
genel bakış
OVERVIEW
ürün versiyonları
PRODUCT_VERSIONS
boyut
SIZE
sıcaklık aralığı
TEMPERATURE_RANGE
1
3J3FQOJ1F
MU-MIMO
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ ve v1.x ve v2.x ile geriye dönük uyumluluk + gelişmiş veri hızı
20/ 40/ 80 MHz
QCA9377
RED bean, tek akışlı 11ac Wave2 Wi-Fi ve Bluetooth® 5.0'ı çok küçük bir form faktöründe birleştiren yüksek performanslı ve ultra düşük güçlü bir yüzeye monte SDIO modülüdür.
20 dBm'ye kadar
RED bean, küçük boyut ve düşük güç tüketimi için optimize edilmiş IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 çift bantlı kablosuz LAN ve Bluetooth 5.0 SDIO3 modülüdür. Qualcomm QCA9377-3 yonga setine dayanmaktadır. Entegre çift bantlı (2,4 ve 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi (MU-MIMO'yu destekler) ve Bluetooth® 5.0 alıcı-vericilere sahiptir ve çok küçük form faktöründe (RF konektörlü 17 x 12 mm ve entegre antenli 24 x 12 mm) birleştirilmiştir. Radyo modülü gelişmiş güç tasarrufu tekniklerini destekler. Bluetooth hem Class1 hem de Class2 iletimlerini destekler ve gelişmiş birlikte var olma mekanizmaları Wi-Fi ile sorunsuz bir şekilde çalışarak iyi kalite ve yüksek performans sağlar. RED bean yazılım sürücüleri Linux, Windows 10 ve Android işletim sistemleri için mevcuttur.
RED bean A - entegre seramik çok yönlü çift bantlı anten, RED bean C - harici anten için konnektörlü versiyon
Konektörlü 17 x 12 mm ve antenli 24 x 12 mm
-40 ila +85 C°
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası3J3FQOJ1F
Son değişiklik26.06.2024 07:44:54
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with