Text
Dişli kaplinler
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
Kataloglar: 3
65
Robotiq
(53)
Zurn Elkay
(11)
Factory Equipment - PDF Catalog
(1)
Bulunamadı mı? Katalog talep edin
Anahtar Kelimeler: 17
64
Birimler
65
Dosya türleri
65
Standartlar
7
Filtre
Dişli kaplinler
Dişli kaplinler, iki dişli çubuğu veya boruyu bağlamak için kullanılan bir kaplin türüdür. Çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda mevcutturlar ve farklı uygulamalar için kullanılabilirler.
Keywords
Dişli kaplinler
MEGA MEKANİK - BROSUR (TR)
NMRV® POWER Sonsuz Vidalı Redüktörler Helis Kademeli Sons...
10 x M10 dişli 125 mm PCD
1
4 x M5 dişli 40 mm PCD
1
15 x M4 dişli 56 mm PCD
1
4 x M6 dişli 63 mm ve 61,4 PCD
1
6 x M6 dişli 63 mm PCD
1
6 x M3 dişli 25,5 mm PCD
1
4 x M5 dişli 31,5 mm PCD
1
7 x M5 dişli 31,5 mm PCD
1
4 x M5 dişli 40 mm PCD
1
5 x M6 dişli 40 mm PCD
1
4 x M4 dişli ile 55 mm PCD
1
15 x M4 dişli 56 mm PCD
1
8 x M4 dişli 56 mm PCD
1
6 x M6 dişli 63 mm PCD
1
6 x M3 dişli 25,5 mm PCD
1
4 x M4 dişli 31,5 mm PCD
1
4 x M5 dişli 40 mm PCD
1
5 x M6 dişli 40 mm PCD
1
6 x M4 dişli 56 mm PCD
1
4 x M6 dişli 63 mm ve 61,4 PCD
1
6 x M6 dişli 63 mm PCD
1
4 x M4 dişli 25 mm PCD (ISO 9409-1-25-4-M4)
1
4 x M4 dişli 31,5 mm PCD
1
4 x M6 dişli 40 mm PCD (ISO 9409-1-40-4-M6)
1
5 x M6 dişli 40 mm PCD
1
6 x M4 dişli 56 mm PCD
1
8 x M4 dişli 56 mm PCD
1
6 x M8 dişli 80 mm PCD
1
6 x M8 dişli 100 mm PCD
1
4 x M4 dişli 31,5 mm PCD
1
6 x M5 dişli 39 mm PCD
1
7 x M5 dişli 31,5 mm PCD
1
4 x M5 dişli 31,5 mm PCD (ISO 9409-1-31,5-4-M5)
1
4 x M6 dişli 63 ve 71 mm PCD 4 x M6 dişli 63 ve 71 mm PCD
1
10 x M8 dişli 100 mm PCD
1
8 x M5 dişli 31,33 mm PCD
1
3 x M3 dişli ile 33 mm PCD
1
6 x M5 dişli 35 mm PCD
1
4 x M6 dişli 50 mm PCD
1
6 x M6 dişli 50 mm PCD
1
6 x M4 dişli 56 mm PCD
1
4 x M6 dişli 63 mm ve 61,4 PCD
1
6 x M8 dişli 80 mm PCD
1
6 x M8 dişli 84 ve 80 mm PCD
1
10 x M10 dişli 125 mm PCD
1
4 x M4 dişli 25 mm PCD (ISO 9409-1-25-4-M4)
1
4 x M6 dişli 40 mm PCD (ISO 9409-1-40-4-M6)
1
15 x M4 dişli 56 mm PCD
1
8 x M4 dişli 56 mm PCD
1