二维搜索
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
支持的文件格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
关键字: 36
915
浓缩物
832
单位
832
文件类型
833
过滤
Ventaflex CAD产品目录

Ventaflex CAD产品目录

从 Ventaflex 选择用于地下安装卫生领域柔性管道系统以及其他组件,并直接向 3Dfindit 免费下载本地或中性 CAD 格式(如 STEP)的 CAD 模型。

直接将模型用于设计、测试和文档编制。

目录过滤器

用于柔性管道系统的 Ventaflex CAD 模型

Ventaflex 提供用于地下安装标准应用卫生领域的柔性管道系统,适用于必须安全引导流动介质的技术装置。这些组件可用于基础设施、工业厂房和卫生敏感区域,并根据不同的应用领域提供不同的型号。

使用经制造商验证的 CAD 模型,可将合适的型号直接集成到您的设计中。选择地下安装、标准或卫生型号,并将其用于布局规划、碰撞检查或技术文档。免费下载原生或中性 CAD 格式(如 STEP)的 CAD 模型,并将几何图形集成到现有的 CAD 工作流程中,而无需中断介质。

分支机构:
VENTAFLEX GmbH & Co. KG
Siemensstraße 46
DEAltenberge
+49 (0) 25 05 - 93 829-0
+49 (0) 25 05 - 93 829-10
Compare multiple parts
Add at least 2 products with