2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Nøgleord: 2
3
Enheder
3
File types
3
CAME
årligt (ANNUALLY)
3
aktivtype (ASSET_TYPE)
3
Stregkode (BAR_CODE)
3
Batteriforsyning (BATTERY_SUPPLY)
3
kategori (CATEGORY)
3
CE-godkendelse (CE_APPROVAL_)
3
farve (COLOUR)
3
omkostninger (COST)
3
skåret med hulrum ved belastning (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
3
Standardhøjde (DEFAULT_ELEVATION)
3
beskrivelse (DESCRIPTION)
3
Designland (DESIGN_COUNTRY)
3
Designmulighed (DESIGN_OPTION)
3
Varighedsenhed (DURATION_UNIT)
3
ean-kode (EAN_CODE)
3
kapslingsgrad (ENCLOSURE_RATING)
3
Forventet levetid (EXPECTED_LIFE)
3
funktioner (FEATURES)
3
færdig (FINISH)
3
frekvens (FREQUENCY)
3
karakter (GRADE)
3
bruttovægt (GROSS_WEIGHT)
3
vært (HOST)
3
fastholde annotationens retning (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
3
Producentens land (MANUFACTURER_COUNTRY)
3
Masseenhed (MASSUNIT)
3
materiale (MATERIAL)
3
Modelnummer (MODEL_NUMBER)
3
nominel højde (NOMINAL_HEIGHT)
3
nominel længde (NOMINAL_LENGTH)
3
Del-type (PART_TYPE)
3
rumberegningspunkt (ROOM_CALCULATION_POINT)
3
rund stikdimension (ROUND_CONNECTOR_DIMENSION)
3
delt (SHARED)
3
forsyningsfase (SUPPLY_PHASE)
3
Filter
CAME CAD-katalog

CAME CAD-katalog

XVPHer finder du CAD-modellerne af CAME
DA
Katalogfilter
Alle leverandørlande/regioner
Alle markeder
Nøgleord
Datterselskaber:
Italy
Dosson di Casier (TV) 31030
CAME SpA
Via Martiri della Libertà, 15
ITDosson di Casier (TV)
+39 0422 4940
+39 0422 4941