XVP er et touchscreen-videodørpanel med 7'' display, som er ideelt til store prestigefyldte sammenhænge med IP360-systemer. Kameraet på 1,3 Mpx har en meget bred synsvinkel, 130° vandret og 95° lodret, med et cirkulært LED-system, der giver fremragende belysning af personen og fungerer som et høflighedslys. Den antireflekterende glasskærm er udstyret med OPTICAL BONDING-teknologi for perfekt visning under alle lysforhold og øget modstandsdygtighed over for ridser og slag. Hele overfladen er belagt med 5 mm tykt hærdet glas, der giver en IK08-beskyttelsesklassificering mod stød og skader. Grafikken på skærmen kan tilpasses med logoer, billeder eller tekst, både når det gælder listen over interiører og udseendet på startsiden og pauseskærmen.