Kataloge: 1
291
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 11
237
Funktionalitäten
279
Einheiten
291
Dateitypen
291
Kategorien
291
Klassifikationen
291
Normen
29
Festo
Teilenummer (TNR)
291
Typ (TYP)
291
GTIN
271
Gewicht (CNSMASSEXACT)
252
REACH CAS-Nr. (REACHHAZSUBS)
150
REACH Informationen vorhanden (REACH)
150
REACH Letztes Update (TT.MM.JJJJ) (REACHVALDATE)
150
REACH SCIP-ID (REACHSCIP)
150
REACH SVHCs > 0,1% (REACHSVHC)
150
Gültig bis (INFO)
83
Länge (L)
35
Länge (L1)
35
Breite (B)
28
Breite (B1)
28
Gewinde (D1)
28
Höhe (H)
28
Höhe (H1)
28
Höhe (H2)
28
Höhe (H3)
28
Höhe (H4)
28
Höhe (H5)
28
Höhe (H6)
28
Schlauchaußendurchmesser (D)
28
Baugröße (KD)
26
Level of Geometry (LOG)
12
LOD Level (LODLEVEL)
11
Länge (L2)
7
Gewinde (PG)
5
Filter