Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
27 - Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
27-44 - Steckverbindersystem
27-44-01 - Industriesteckverbinder
27-44-01-90 - Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
NECU - Steckverbinder
ECLASS 9.1
...
27-44-01 - Industriesteckverbinder
27-44-01-90 - Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
NECU - Steckverbinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570895 NECU-FCG40-K
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gültig bis
INFO
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH Letztes Update (TT.MM.JJJJ)
REACHVALDATE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
563059
NECU-M-PPG5-C1
2018-01-31
0.09333
4052568099756
Ja
Nein
-
-
-
1066354
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
0.04610
4052568104825
Ja
Ja
7439-92-1
4aa75133-87db-45f6-b760-f6487d09ffc1
05.03.2025
1067905
NECU-M-B12G5-C2-PB
0.04870
4052568104856
Ja
Ja
7439-92-1
6cf41c1f-8147-4c38-9b5b-ecfc2220b54f
05.03.2025
1068198
NECU-S-M8G4-C2
2025-06-30
0.00910
4052568061289
Ja
Ja
7439-92-1
4aa75133-87db-45f6-b760-f6487d09ffc1
05.03.2025
562024
NECU-S-M8G3-HX
0.00780
4052568056643
Ja
Nein
-
-
-
562025
NECU-S-M8G4-HX
0.00780
4052568056650
Ja
Nein
-
-
-
564946
NECU-S-M12G3-HX-Q7
2024-09-30
0.03280
4052568056995
Ja
Nein
-
-
-
564947
NECU-S-M12G4-HX-Q7
0.03330
4052568057008
Ja
Nein
-
-
-
562027
NECU-S-M12G3-HX
0.01750
4052568056667
Ja
Nein
-
-
-
562028
NECU-S-M12G4-HX
0.01750
4052568056674
Ja
Nein
-
-
-
570895
NECU-FCG40-K
0.00500
4052568058654
Ja
Nein
-
-
-
570922
NECU-S-ECG4-HX-Q3
0.00000
4052568058661
Ja
Nein
-
-
-
564945
NECU-S-M8G3-HX-Q3
0.00780
4052568056988
Ja
Nein
-
-
-
565711
NECU-L3G8-C1-IS
0.03300
4052568100087
Ja
Nein
-
-
-
565712
NECU-L3G8-C1
0.03600
4052568100094
Ja
Nein
-
-
-
576319
NECU-L3G7-C1
0.01280
4052568059545
Ja
Nein
-
-
-
565709
NECU-L3G8-C2-IS
0.05550
4052568100063
Ja
Nein
-
-
-
565710
NECU-L3G8-C2
0.05600
4052568100070
Ja
Nein
-
-
-
575719
NECU-M-S-A12G4-IS
0.03800
4052568104191
Ja
Nein
-
-
-
Komprimierte Darstellung anzeigen (31 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ECLASS 9.1
- NECU
Bestellnummer
570895
Kurztext
Steckverbinder
Letzte Änderung
23.10.2025 07:37:04
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-44-01-90 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
Herstellername
Festo
51-07-02-92 Leitungsverbindung (Pneumatik, Zubehör)
ECLASS 10.1
27-44-01-90 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
Herstellername
Festo
27-29-43-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
ECLASS 9.1
27-44-01-90 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
Hersteller-Name
Festo
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
ECLASS 7.1
27-44-01-90 Industriesteckverbinder (nicht klassifiziert)
Hersteller-Name
Festo
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
ECLASS 7.0
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-22 Elektrische Verbindungstechnik (Zubehör, Pneumatik)