2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 2
146
Lieferländer/-regionen
146
Einheiten
146
Dateitypen
146
Alfa Laval
Item No (IDNR)
146
Model name (PRODUCT)
146
Product connection size (SIZE1)
146
Shell connection size (SIZE2)
146
Item description (MOVEXN)
146
Extra description (MOVEXD)
146
Weight empty (MASS)
146
Nozzles size Tube (NZT)
146
Nozzle size flange (NZF)
146
A (Distance) (A)
146
B (Diameter) (B)
146
C (Height) (C)
146
D (Distance) (D)
146
E (Distance) (E)
146
F (Length) (F)
146
G (Distance) (G)
146
I (Distance) (I)
146
J (Height) (J)
146
L (Height) (L)
146
K (Diameter) (K)
146
Pressure vessel code (PVC)
146
Design pressure / Shell side (DP)
146
Design temperature / Shell side (DT)
146
Material / Shell side (MAT1)
146
Material / Media side (tube) (MAT2)
146
Connection standard & size / Shell side (STND1)
146
Connection standard & size / Media side (tube) (STND2)
146
Surface finish (SURFACE)
146
Insulation (INS)
146
Filter
Alfa Laval CAD Katalog

Alfa Laval CAD Katalog

WärmeübertragerHier finden Sie die CAD-Modelle von Alfa Laval aus den Bereichen Röhrenwärmeübertrager
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Niederlassungen:
Deutschland
Glinde DE-21503
Alfa Laval Holding GmbH
Head Office Country
Wilhelm-Bergner-Strasse 7
DEGlinde
+49 40 72 74 03
+49 40 72 74 22 62