Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
119
Funktionalitäten
109
Lieferländer/-regionen
109
Einheiten
119
Dateitypen
119
Zertifikate
116
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Bestell-Nr.
(BESTNR)
119
Größe
(GR)
100
Gewicht
(GEW)
119
Zolltarifnummer
(CTN)
119
Europäische Artikelnummer
(EAN)
119
Unterlagen vorhanden
(REACH)
119
SVHC-Stoffe über 0,1%
(REACH1)
119
Datum der Validierung
(REACH4)
119
Unterlagen RoHs
(ROHS)
119
Filter
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach CAD Katalog
Zubehör
Hier finden Sie die CAD-Modelle von AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Schnellspanner
Zubehör
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Schnellspanner
Zubehör
AMF 6897S
Sensorabfrage für Handspanner
AMF 6890
Andrückschraube für offene Haltearme
AMF 6890NI
Andrückschraube für offene Haltearme, nicht rostender Stahl
AMF 6890C
Andrückschraube
AMF 68301
Andrückschraube für Waagrechtspanner PLUS
AMF 68301NI
Andrückschraube für Waagrechtspanner PLUS
AMF 6875
Andrückschraube
AMF 6876
Andrückschraube für Schubstangenspanner
AMF 6880
Andrückschraube für Schubstangenspanner
AMF 6880NI_DU
Andrückschraube für Schubstangenspanner, nicht ros...
AMF 6885
Andrückschraube für massive und Fix-Haltearme
AMF 6894
Andrückschraube mit anvulkanisiertem Druckstück
AMF 6891
Gelenk-Andrückschraube für offene Haltearme
AMF 6886
Gelenk-Andrückschraube für massive und Fix-Haltearme
AMF 6892
Federnde Andrückschraube für offene Haltearme
AMF 6887
U-Scheibe, verzinkt und passiviert
AMF 6893
Schutzkappe
AMF 6899
Haltearmverlängerung
AMF 6896
Haltearmverlängerung
AMF 6878K
Klemmbolzen für Lochtische
AMF 6878RM
Rhombus T-Nut Adapter
AMF 6878AE
Adapterplatte eckig
AMF 6878AR
Adapterplatte rund
AMF 6878S
Montageset, Scheibe
AMF 6877
Adapter für Lochtische
AMF 6895
Querarm für Schnellspanner
AMF 6898V
Drehbare Basiseinheit
Schlagworte
Schnellspanner
Waagrechtspanner
Schubstangenspanner
Niederlassungen:
Deutschland
Fellbach D-70734
ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG
Waiblinger Str. 116
Fellbach
+49 (0) 711 5766-0
+49 (0) 711 575725
amf@amf.de
www.amf.de