Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 2
439
Funktionalitäten
439
Einheiten
439
Dateitypen
439
Kategorien
439
Klassifikationen
439
Blickle
Kurzbeschreibung
(DESCSHORT)
439
EAN
439
Name des Herstellers
(MANUNAME)
439
Planlieferzeit
(DELTIME)
439
Rad-Ø
(RADDURCHM)
439
Radbreite
(RADBREITE)
439
LAGER
439
Tragfähigkeit bei 4 km
(TRAGF4KMH)
439
Gesamthöhe
(HEIGHT)
370
Plattengröße
(PLATTE)
364
Stückgewicht
(kg) (WEIGHT)
439
Material Laufbelag
(MATERIALLAUFB)
417
Material Radkörper
(MATERIALRADK)
439
Produkttyp
(PRODUKTTYP)
439
Farbe Laufbelag
(FARBELAUFB)
439
Farbe Radkörper
(FARBERADK)
419
Temperaturbeständigkeit max
(°C) (TEMPMAX)
435
Temperaturbeständigkeit min
(°C) (TEMPMIN)
439
Belagshärte
(HARDNESS)
439
spurlos
(SPURLOS)
439
antistatisch
(ANTISTATISCH)
439
korrosionsbeständig
(ROSTFREI)
439
hitzebeständig
(HITZEBEST)
439
hydrolysestabil
(HYDROLYSE)
439
autoklaventauglich
(AUTOCLAVEN)
435
Filter
...
Blickle
Hitzebeständige Räder und Rollen
Blickle
Hitzebeständige Räder und Rollen
Blickle CAD Katalog
Hitzebeständige Räder und Rollen
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Blickle
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Märkte
22939
LI-G 200G
231530
PHN 200/20G
231548
LIX-PHN 200G
231555
BX-PHN 200G
233247
B-PHN 200G
258954
PHN 100/12-35G
267435
PHN 150/20G
267476
B-PHN 150G
269662
PHN 102/15G
269829
PHN 125/15G
269944
PHN 80/12G
270041
BX-PHN 150G
270058
LIX-PHN 150G
369751
LI-G 150IK
372730
LI-G 100G-FI
383026
BI-G 150IK
442673
B-VEHI 200R
465039
B-PHN 150IK
52373
LI-G 150G
547992
VKHT 100/12-38G
Schlagworte
Rollen
Räder
Niederlassungen:
Deutschland
Rosenfeld D-72348
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Heinrich-Blickle-Straße 1
Rosenfeld
+49 7428 932-0
+49 7428 932-209
info@blickle.com
www.blickle.com
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)