Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 10
4075
Funktionalitäten
2445
Einheiten
4075
Dateitypen
4075
Kategorien
2445
Klassifikationen
2445
Normen
4075
Zertifikate
4075
Blohm
Material
(MATERIAL)
3872
Durchmesser F7
(D1)
4043
Durchmesser n6
(D2)
4066
Länge
(L1)
4034
Form
(FORM)
4072
Ausführung
(AUSF)
3712
Gewicht ca.
(GEW)
3913
RoHS
(ROHS)
4075
Zolltarifnummer
(ZTN)
4016
End of life
(EOL)
4075
Standardlieferzeit
(STDLZ)
4075
Betriebs- und Wartungshinweise
(WARTUNG)
4075
Gewicht ca. kg
(GEW)
162
Filter
...
Blohm
Bohrbuchsen
Blohm
Bohrbuchsen
Blohm CAD Katalog
Bohrbuchsen
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Blohm
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Märkte
B0001
Zylindrische Bohrbuchsen Stahl DIN 179 Form A
B0001
Zylindrische Bohrbuchsen Stahl DIN 179 Form B
B0616
Zylindrische Bohrbuchsen Edelstahl DIN 179
B0002
Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A
B0002
Bundbohrbuchsen DIN 172 Form B
B0617
Bundbohrbuchsen Edelstahl DIN 172
B0003
Drill bushes push-in DIN 173
B0003
Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form L
B0003
Steckbohrbuchsen DIN 173 Teil 1 Form K
B0004
Spannbuchsen DIN 173 Teil 1
B0005
Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen DIN 173
B0006
Grundbuchsen DIN 173 Form G
B0007
Grundbuchsen DIN 173 Form H
B0009
Stempelführungsbuchsen DIN 9845 Form C
Schlagworte
Edelstahl
DIN
Stahl
Bohrbuchsen
Steckbohrbuchsen
Bundbohrbuchsen
Flachkopfschrauben
Grundbuchsen
Niederlassungen:
Deutschland
Büchen 21514
NORMTEILWERK ROBERT BLOHM GmbH
Hauptsitz
Bahnhofstraße 20
Büchen
+49-(0)4155 / 80 08-0
+49-(0)4155 / 81 11 31
info@blohm-gmbh.de
www.blohm-gmbh.de
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)