Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 1
4
Einheiten
4
Dateitypen
4
Kategorien
4
Concens
Hublänge
(HUB)
1
Geräuschreduzierung
(N)
4
Getriebefaktor
(G)
4
Spannung
(V)
2
Steigung
(P)
4
Kabellänge
(CL)
4
Cable Type and Connector
(CN)
4
Controller/Hall
(H)
1
Stahl/IP
(SIP)
1
Aufnahme
(B)
1
Rohrfarbe
(TC)
1
Ringfarbe
(RC)
1
Filter
Concens CAD Katalog
Antriebe
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Concens
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
Concens
Antriebe
Concens
Antriebe
con25
Belastbarkeit bis 370 N
con35/icon35
Belastbarkeit bis 2200N
con50/icon50
Belastbarkeit bis 4500 N
con60/icon60
Belastbarkeit bis 10000 N
Schlagworte
Antriebe
Niederlassungen:
Deutschland
Flensburg 24941
Multiform Concens GmbH
Branch Office
Graf-Zeppelin-Straβe 18
Flensburg
+49 461 150 6360
info-de@concens.com
http://www.concens.de/