Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
4
Funktionalitäten
4
Einheiten
4
Dateitypen
5
Kategorien
4
Klassifikationen
4
Zertifikate
4
Elesa+Ganter
Bohrung
(mit Gleiteinsatz) (D1)
4
Bohrung
(mit Gleiteinsatz) (D2)
4
B
4
D3
4
Klemmschraube
(D4)
4
Klemmlänge
(K)
4
L1
4
M
4
Schraubstellen
(Z)
4
Klemmhebel
(L2)
4
Gewicht
(WEIGHT)
4
Zolltarifnummer
(CTN)
4
ROHS
4
Filter
Elesa+Ganter CAD Katalog
GN 132.25
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Elesa+Ganter
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
Elesa+Ganter
Rohr-Klemmverbinder
GN 132.25
Elesa+Ganter
Rohr-Klemmverbinder
GN 132.25
GN 132.25
Edelstahl-Kreuz-Verfahrschlitten, mit Schraube, Edelstahl, Form A, ohne Dichtu...
GN 132.25
Edelstahl-Kreuz-Verfahrschlitten, mit Schraube, Edelstahl, Form B, mit Dichtung...
Produktdetails
Schlagworte
Edelstahl
Schraube
Dichtungen
Niederlassungen:
Deutschland
Furtwangen 78120
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger-Str. 3
Furtwangen
+49 7723 65070
+49 7723 4659
info@ganter-griff.de
www.ganter-griff.de