Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 2
12
Einheiten
16
Dateitypen
17
Kategorien
16
Klassifikationen
16
Zertifikate
16
Elesa+Ganter
Laschenbreite
(B)
16
D1
16
D2
16
Länge
(L)
16
M1
16
M2
16
T1
16
T2
16
S
16
X1
16
X2
16
Y1
16
Y2
16
Oberfläche
(OBVIS)
16
Gewicht
(WEIGHT)
16
Zolltarifnummer
(CTN)
16
ROHS
16
Filter
Elesa+Ganter CAD Katalog
GN 272
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Elesa+Ganter
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
Elesa+Ganter
Rohr-Klemmverbinder
GN 272
Elesa+Ganter
Rohr-Klemmverbinder
GN 272
GN 272
Laschen-Klemmverbinder, Form AV, mit Außenverzahnung
GN 272
Laschen-Klemmverbinder, Form IV, mit Innenverzahnung
GN 272
Laschen-Klemmverbinder, Form MZ, mit Zentrieransatz
GN 272
Laschen-Klemmverbinder, Form OZ, ohne Zentrieransatz (glatt)
Produktdetails
Schlagworte
Aluminium
Sensorhalter
Zentrieransatz
Innenverzahnung
Niederlassungen:
Deutschland
Furtwangen 78120
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger-Str. 3
Furtwangen
+49 7723 65070
+49 7723 4659
info@ganter-griff.de
www.ganter-griff.de