Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
120
Einheiten
120
Dateitypen
121
Kategorien
120
Klassifikationen
120
Zertifikate
120
Elesa+Ganter
Rotation
(ROT1)
120
Rotation
(ROT2)
120
D3
120
D4
120
D5
120
K
120
L1
120
L2
120
L3
120
L4
120
R1
120
R2
120
SW
120
min.
(T1)
120
T2
120
empfohlenes Anzugsdrehmoment der Klemmung
(AM)
120
resultierendes Haltedremoment an der Kugel
(HM)
120
Kennzeichen
(KEN1)
120
Kennziffer
(KEN2)
120
Oberfläche
(OB)
120
Gewicht
(WEIGHT)
120
Zolltarifnummer
(CTN)
120
ROHS
120
Filter
Elesa+Ganter CAD Katalog
GN 487
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Elesa+Ganter
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
Elesa+Ganter
Rohr-Klemmverbinder
GN 487
Elesa+Ganter
Rohr-Klemmverbinder
GN 487
GN 487
Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium, Form Q mit Querbohrung
GN 487
Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium, Form A mit Axialbohrung
GN 487
Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium, Form W mit Welle
Produktdetails
Schlagworte
Aluminium
Axialbohrung
Welle
Niederlassungen:
Deutschland
Furtwangen 78120
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger-Str. 3
Furtwangen
+49 7723 65070
+49 7723 4659
info@ganter-griff.de
www.ganter-griff.de