2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 4
12
Einheiten
12
Dateitypen
12
Kategorien
12
Klassifikationen
12
Festo
Teilenummer (TNR)
12
Typ (TYP)
12
B1
12
B2
12
D1
12
D2
12
H1
12
H2
12
H3
12
H4
12
L1
12
L2
12
L3
12
Gewicht (CNSMASSEXACT)
12
GTIN
4
REACH Informationen vorhanden (REACH)
12
REACH SVHCs > 0,1% (REACHSVHC)
12
REACH CAS-Nr. (REACHHAZSUBS)
12
REACH SCIP-ID (REACHSCIP)
12
REACH Letztes Update (TT.MM.JJJJ) (REACHVALDATE)
12
Filter
Festo CAD Katalog

Festo CAD Katalog

AKHier finden Sie die CAD-Modelle von Festo
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
Schlagworte
Niederlassungen:
Deutschland
Esslingen 73734
Festo SE & Co. KG
Landesgesellschaft
Ruiter Straße 82
DEEsslingen
+49 (0)711 347 0
+49 (0)711 347 26 28