2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 11
1526
Funktionalitäten
1526
Einheiten
1526
Dateitypen
1526
Kategorien
1526
Klassifikationen
1526
Zertifikate
1526
Ganter
L1
1512
Position (ZS)
1512
B
1512
D3
1506
Hub bei 90° Hebeldrehung (H)
1512
in Spannstellung (L3)
1494
in Spannstellung (L5)
1496
Gewicht (WEIGHT)
1526
Zolltarifnummer (CTN)
1526
ROHS
1526
Filter
Ganter CAD Katalog

Ganter CAD Katalog

ExzenterspannerHier finden Sie die CAD-Modelle von Ganter aus den Bereichen GN 418.3 Exzenterspannschrauben, Stahl, mit Innensechsrund, GN 926 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Aussengewinde Stahl, GN 926 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Innengewinde Stahl, GN 926.1 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Aussengewinde Edelstahl, GN 926.1 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Innengewinde Edelstahl, GN 927 Exzenterspanner, Zink-Druckguss, mit Aussengewinde Stahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927 Exzenterspanner, Zink-Druckguss, mit Innengewinde Stahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.2 Exzenterspanner, mit Aussengewinde, Stahl, Auflagescheibe Stahl, GN 927.2 Exzenterspanner, mit Innengewinde, Stahl, Auflagescheibe Stahl, GN 927.3 Exzenterspanner, mit Aussengewinde, Stahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.3 Exzenterspanner, mit Innengewinde, Stahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.4 Exzenterspanner, Zink-Druckguss, mit Aussengewinde Edelstahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.4 Exzenterspanner, Zink-Druckguss, mit Innengewinde Edelstahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.5 Exzenterspanner, mit Aussengewinde, Edelstahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.5 Exzenterspanner, mit Innengewinde, Edelstahl, Auflagescheibe Kunststoff, GN 927.7 Exzenterspanner, mit Aussengewinde, Edelstahl, Auflagescheibe Edelstahl, GN 927.7 Exzenterspanner, mit Innengewinde, Edelstahl, Auflagescheibe Edelstahl
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte