Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
145
Einheiten
143
Dateitypen
145
IAI
Encoder Type
(ENTYPE)
141
Lead
(LBS)
135
Stroke
(S)
83
Cable Type
(CTYPE)
141
Controller
(CONT)
22
Filter
IAI CAD Katalog
1 axis Robot
Hier finden Sie die CAD-Modelle von IAI aus den Bereichen
ISB/ISPB Series, ISDB/ISPDB Series, SSPA series, ISA Series, ISPA Series, NSA Series, NS Series, IFA Series, IF Series, RS Series, ZR Series
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
IAI
1 axis Robot
IAI
1 axis Robot
ISB/ISPB Series
ISDB/ISPDB Series
SSPA series
ISA Series
ISPA Series
NSA Series
NS Series
IFA Series
IF Series
RS Series
ZR Series
Schlagworte
series
axis Robot
CAUTION
Niederlassungen:
Deutschland
Schwalbach am Taunus D-65824
IAI Industrieroboter GmbH
European Headquarters
Ober der Roeth 4
Schwalbach am Taunus
++49-6196-88950
++49-6196-889524
www.intelligentactuator.de