2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 29
1656
Einheiten
11
Dateitypen
1656
IKO (Nippon Thompson)
Order Number (ORDER)
1645
Stud Diameter (STDRT)
1541
Mass (MASS)
1645
Outer Diameter (D)
1645
Width (C)
1645
Stud Diameter (SD1)
1076
Thread (G)
1625
Maximum width (B)
1645
Length (G1)
1625
Max.Total length (B1)
1018
Length (B2)
1630
Dimension (C1)
1645
Filter
IKO (Nippon Thompson) CAD Katalog

IKO (Nippon Thompson) CAD Katalog

Cam FollowersHier finden Sie die CAD-Modelle von IKO (Nippon Thompson) aus den Bereichen Stud hexagon hole on both side type CFKR, Stud hexagon hole on both side type CFKRE (with Eccentric collar), Standard Type CF...B, Short Stud Cam Followers, Eccentric Type CFE, Solid Eccentric Stud Type, Thrust Disk Type, Centralized Lubrication Type, Easy Mounting Type, Cam Followers G, Capilube, Miniature Type, Miniature Type with Thrust Disk, Heavy Duty Type, Inch Series CR, Inch Series Eccentric Type Cam Followers CRE, Inch Series CRH
Herstellerfilter
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen