2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 58
942
Funktionalitäten
9
Lieferländer/-regionen
138
Einheiten
942
Dateitypen
942
Kategorien
480
Klassifikationen
480
Normen
1
Zertifikate
922
KIPP
Material (MATERIAL)
446
Breite (B)
357
Durchmesser (D)
352
Durchmesser (D1)
237
Durchmesser (D2)
128
Höhe (H)
608
Länge (L)
703
Abstand (L1)
223
Gewicht ca. (GEW)
942
RoHS (ROHS)
885
Zolltarifnummer (ZTN)
942
EAN-Nr. Kipp (EAN)
942
End of life (EOL)
652
Standardlieferzeit (STDLZ)
362
Betriebs- und Wartungshinweise (WARTUNG)
809
Filter
KIPP CAD Katalog

KIPP CAD Katalog

Drehriegel, KantenschutzprofileHier finden Sie die CAD-Modelle von KIPP aus den Bereichen Drehriegel, Zubehör für Drehriegel, Schwenkhebel, Zubehör für Schwenkhebel, Drehspannriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofile, Selbstklebende Profile, Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungen
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte