Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 3
595
Einheiten
595
Dateitypen
595
Lechler
Strahl Winkel
(WINKEL)
595
Typ
(TYPE)
595
Material Nr.
(MAT)
307
Bohrung Ø
(B)
595
Bohrung Ø
(BI)
555
Engster Querschnitt Ø
(E)
576
Volumenstrom bei P=0.5 bar
(V1)
595
Volumenstrom bei P=10 psi
(V1I)
555
Volumenstrom bei P=1.0 bar
(V2)
595
Volumenstrom bei P=20 psi
(V2I)
555
Volumenstrom bei P=2.0 bar
(V3)
595
Volumenstrom bei P=40 psi
(V3I)
555
Volumenstrom bei P=3.0 bar
(V4)
595
Volumenstrom bei P=60 psi
(V4I)
555
Volumenstrom bei P=5.0 bar
(V5)
595
Volumenstrom bei P=80 psi
(V5I)
555
Volumenstrom bei P=7.0 bar
(V6)
572
Volumenstrom bei P=100 psi
(V6I)
555
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
(D1)
574
Strahldurchmesser bei H=8" und P=40 psi
(D1I)
555
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar
(D2)
574
Strahldurchmesser bei H=20" und P=40 psi
(D2I)
468
Filter
...
Lechler
Vollkegeldüsen
Lechler
Vollkegeldüsen
Lechler CAD Katalog
Vollkegeldüsen
Hier finden Sie die CAD-Modelle von Lechler aus den Bereichen
Axial - Vollkegeldüsen, Tangential - Vollkegeldüsen, Bündeldüsen, Pralltellerdüsen
Verzeichnissuche hinzufügen
DE
Herstellerfilter
Alle Märkte
Axial - Vollkegeldüsen
Tangential - Vollkegeldüsen
Bündeldüsen
Pralltellerdüsen
Schlagworte
Vollkegeldüsen
Pralltellerdüsen
Bündeldüsen
Niederlassungen:
Deutschland
Metzingen 72555
Lechler GmbH
Ulmer Straße 128
Metzingen
+49 (0) 7123-962-0
+49 (0) 7123-962-444
info@lechler.de
www.lechler.de
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)