2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 2
1066
Einheiten
1066
Dateitypen
1067
Kategorien
1066
Klassifikationen
1066
LEDVANCE
Kurzbeschreibung (DESCSHORT)
1066
Langbeschreibung (DESCLONG)
1066
Internationale Artikelnummer (GTIN)
1066
BUYER_PID
1066
Name des Herstellers (MANUNAME)
1066
Herstellertypbezeichnung (MANUTYPEDESC)
1066
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
1066
Leuchtmittel (EF002423)
786
Mit Leuchtmittel (EF005905)
1066
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen (EF006436)
786
Fassung (EF000048)
581
Gehäusefarbe (EF000136)
1028
Spannungsart (EF000187)
1066
Nennspannung (EF005127)
1066
Nennstrom (EF009345)
1060
Betriebsgerät (EF000381)
845
Mit Betriebsgerät (EF007556)
1066
Austauschbares Betriebsgerät (EF016286)
1062
Dimmung 0-10 V (EF012152)
1066
Dimmung 1-10 V (EF012153)
1066
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 (EF015534)
942
Leistungsfaktor (EF025740)
1049
Breite (EF000008)
964
Höhe/Tiefe (EF001456)
1066
Länge (EF001438)
1066
Polzahl (EF001391)
1066
NO_CU_PER_OU
1066
Preisbezugsmenge (PRICEQUANTITY)
1066
Mindestbestellmenge (QUANTITYMIN)
1066
Mengenstaffel (QUANTITYINT)
1066
PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS_NETWEIGHT
1066
Zolltarifnummer (CTN)
1066
EF009349
1060
Filter
LEDVANCE CAD Katalog

LEDVANCE CAD Katalog

Ledvance zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für moderne Beleuchtung. Hervorgegangen aus der OSRAM-Allgemeinbeleuchtung, bietet Ledvance ein breites Portfolio au hochwertigen LED-Lampen, Leuchten und smarten Lichtlösungen. 

Herstellerfilter

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Das aus der Allgemeinbeleuchtungsparte von OSRAM hervorgegangenen Portfolio von LEDVANCE umfasst LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte und herkömmliche Lampen. 

Wir sind Experten für Technologietrends und die sich schnell ändernden Anforderungen an hochwertige und langlebige Beleuchtung. 

 

Niederlassungen:
LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
DEGarching
+49 89-780673-100
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen